??
CAD model selection
K0118.221118X20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0118 - Cam levers with elastomer lock
Bill of material
K0118.221118X20
BESTKIPP
Order No.
K0118.221118X20
POS
Position
GR
size
2
D
Diameter
18 mm
D1
Diameter
27.1 mm
B
Width
33 mm
B1
Width
24 mm
H
distance
16.2 mm
H1
height
27.8 mm
H2
distance
14.70 mm
H3
height
20 mm
A
distance
99.9 mm
A1
Length
110.0 mm
SW
Width across flats
13 mm
HALTEKRAFT
Clamping force ca. N clamp bore (no permanent load)
350
HALTEKRAFT1
Clamping force ca. N sheet metal clamping (no permanent load)
100
GEW
Approx. weight
0.0837 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245196838
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions